Publique sus productos
SF650 SmartMount® Universal Flat Wall Mount for 39" to 75" Displays

SF650 SmartMount® Universal Flat Wall Mount for 39" to 75" Displays

Traducido por Google,

La serie de soportes de pared planos universales SmartMount® ofrece las características de instalación y las opciones de montaje más versátiles. Las capacidades de ajuste horizontal y vertical permiten la nivelación posterior a la instalación y el posicionamiento de lado a lado, lo que hace que sea más fácil que nunca encontrar la posición perfecta del televisor. El diseño de perfil bajo de los modelos SF650(P) ofrece un aspecto elegante y estéticamente agradable que se adapta a cualquier decoración. Los tornillos de seguridad que se proporcionan en los modelos SF650 impiden la manipulación y el robo. El diseño de placa de pared abierta ofrece acceso total a la pared, lo que aumenta las opciones de administración de cables y electricidad. Ahora, la pantalla puede ser instalada por una sola persona con el sistema Hook-and-Hang™. Los adaptadores Easy-Glide™ se enganchan a la placa de pared para una instalación general rápida, sencilla y segura. Este rango de tamaño de pantalla es simplemente una guía para la selección del producto. Las pantallas más grandes que el rango de tamaño de pantalla aún pueden ser compatibles siempre que se encuentren dentro del patrón VESA® y el peso máximo del producto Peerless-AV®.

Características

  • El soporte universal se adapta a pantallas con patrones de montaje de hasta 742 x 405 mm (29,21" de ancho x 15,95" de alto) y admite patrones VESA de hasta 600 x 400 mm
  • El diseño de perfil bajo admite solo una pantalla de 1,20" (30 mm)
  • Hasta 0,25" (6 mm) de ajuste vertical en cada soporte adaptador de pantalla universal para nivelación posterior a la instalación y ajuste fino de la altura
  • Ajuste de pantalla horizontal hasta 8,00" (203 mm) para centrar la pantalla en la pared
  • Incluye todos los accesorios necesarios para su fijación a la pared y a la pantalla.
  • Opciones de seguridad integradas disponibles
  • El diseño está listado por UL y probado hasta cuatro veces la capacidad de carga indicada.
  • Para montajes que requieren hardware resistente a robos, instalado con herramienta de seguridad (incluida), compre SF650
  • Para montajes que requieren hardware estándar, instalado con un destornillador Philips, compre SF650P
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 39" to 75"
    • VESA Pattern; 700 x 400
    • Mounting Pattern; 742 x 405mm (29.23 x 15.95")
    • Weight Capacity; 175lb (79.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 1.20" (30mm)
    • Product Dimensions; 30.87 x 16.89 x 1.20" (784 x 429 x 30mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.99lb (4.48Kg)
    • Ship Dimensions; 10.71 x 1.57 x 33.19" (272.0 x 39.9 x 843.0mm)
    • UPC Code; 735029250340

    Variant ID: 34322258362499

    Variant SKU: SF650

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciasf650
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales
  • Código ETIMEC012176
  • Nombre ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniClass Television Mounts

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica