Publique sus productos
SF680 SmartMount® Universal Flat Wall Mount for 60" to 98" Displays

SF680 SmartMount® Universal Flat Wall Mount for 60" to 98" Displays

Traducido por Google,

El soporte de pared plano universal SmartMount® de Peerless-AV ofrece un perfil ultradelgado diseñado para sostener pantallas grandes de hasta 350 lb. La instalación y el mantenimiento son fáciles gracias al sólido conjunto de características del SF680. Los rieles adaptadores con enganche automático aseguran automáticamente la pantalla sin necesidad de utilizar herramientas. El pie de apoyo integrado del soporte sostiene la pantalla de forma segura desde la pared durante el tendido de cables, mientras que la placa de pared abierta permite mayores opciones de gestión de cables y electricidad. El ajuste horizontal y vertical de la pantalla permite un rápido ajuste fino de la pantalla montada.

Este rango de tamaño de pantalla es simplemente una guía para la selección de productos. Las pantallas más grandes que el rango de tamaño de pantalla pueden ser compatibles siempre que cumplan con el patrón VESA® y el peso máximo del producto Peerless-AV®.

Características

  • El soporte universal se adapta a pantallas con patrones de montaje de hasta 1100 x 650 mm (43,29" de ancho x 25,59" de alto)
  • El diseño de perfil bajo sostiene la pantalla a solo 1,73" (44 mm) de la pared
  • La placa de pared fácil de colgar permite preinstalar un perno para facilitar la instalación de la placa de pared
  • Ajuste lateral de la pantalla hasta 19,25" (489 mm)
  • 1" de ajuste vertical posterior a la instalación proporciona flexibilidad en la instalación.
  • Incluye paquete de sujetadores con todo el hardware necesario para montaje y fijación de pantalla.
  • Para montajes que requieren hardware resistente a robos, instalado con herramienta de seguridad (incluida), compre SF680
  • Para montajes que requieren hardware estándar, instalado con un destornillador Philips, compre SF680P
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 60" to 98"
    • Mounting Pattern; 1111 x 745mm (43.75 x 29.31")
    • Weight Capacity; 350lb (158.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 1.83" (46mm)
    • Product Dimensions; 45.75 x 30.25 x 1.83" (1162 x 768 x 46mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 22.05lb (7.48kg)
    • Ship Dimensions; 16 x 2.5 x 40" (406.4 x 63.5 x 1,016.0mm)
    • UPC Code; 735029242239

    Variant ID: 34322258264195

    Variant SKU: SF680

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciasf680
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales
  • Código ETIMEC012176
  • Nombre ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniClass Television Mounts

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica