El soporte de pared extraíble SP850 combina las mejores características de un soporte de pared y un brazo pivotante. En la posición cerrada, el SP850 actúa como un soporte de pared plano o inclinable. A solo 2,31" de la pared, su exclusiva placa de pared y su sistema de gestión de cables integrado ocultan de forma ordenada todos los componentes y cables. Extendido, la robusta construcción del brazo del SP850 desliza suavemente la pantalla hasta 1,68" de la pared y permite que la pantalla plana gire hasta 45°. Esta característica no solo permite colocar la pantalla en un ángulo de visión óptimo, sino que también proporciona un fácil acceso a la parte posterior de la pantalla para un mantenimiento sin complicaciones. El SP850 también es ideal en aplicaciones en las que la pantalla debe empotrarse en la pared, enmarcarse a medida o alinearse en una pared con varias pantallas.
Características
Disponibilidad en regiones
| Europa | Norteamérica |
|---|---|
Åland | Anguilla |
Albania | Antigua y Barbuda |
Alemania | Aruba |
Andorra | Bahamas |
Austria | Barbados |
Bélgica | Belice |
Bielorrusia | Bermudas |
Bosnia-Herzegovina | Canadá |
Bulgaria | Caribe Neerlandés |
Chipre | Costa Rica |
Ciudad del Vaticano | Cuba |
Croacia | Curazao |
Dinamarca | Dominica |
Eslovaquia | El Salvador |
Eslovenia | Estados Unidos |
España | Granada |
Estonia | Groenlandia |
Finlandia | Guadalupe |
Francia | Guatemala |
Gibraltar | Haití |
Grecia | Honduras |
Guernsey | Islas Caimán |
Hungría | Islas Turcas y Caicos |
Irlanda | Islas Vírgenes Británicas |
Isla de Man | Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Islandia | Jamaica |
Islas Faroe | Martinica |
Italia | México |
Jersey | Montserrat |
Letonia | Nicaragua |
Liechtenstein | Panamá |
Lituania | Puerto Rico |
Luxemburgo | República Dominicana |
Macedonia del Norte | Saint Barthélemy |
Malta | San Cristóbal y Nieves |
Moldavia | San Martín |
Mónaco | San Pedro y Miquelón |
Montenegro | San Vicente y las Granadinas |
Noruega | Santa Lucía |
Países Bajos | Sint Maarten |
Polonia | Trinidad y Tobago |
Portugal | |
Reino Unido | |
República Checa | |
Rumanía | |
Rusia | |
San Marino | |
Serbia | |
Suecia | |
Suiza | |
Svalbard y Jan Mayen | |
Ucrania |