Publique sus productos
SR560-FLIP2 Mobile Cart with Rotational Interface for the 55" (WM55B, WM55H, WM55R) and 65" Samsung Flip (WM65B, WM65R)

SR560-FLIP2 Mobile Cart with Rotational Interface for the 55" (WM55B, WM55H, WM55R) and 65" Samsung Flip (WM65B, WM65R)

Traducido por Google,

El carrito móvil con interfaz giratoria de Peerless-AV ha sido diseñado para soportar las características y funcionalidades de las pantallas Samsung Flip 2 de 55" y 65". La movilidad, el diseño atractivo, el ajuste de la altura de la pantalla y una base preensamblada garantizan un ensamblaje rápido, al mismo tiempo que brindan una estructura rígida pero atractiva que combina con la estética de la pantalla. Las ruedas de 4" facilitan el traslado de una habitación a otra y los accesorios de parachoques opcionales garantizan que nada se dañe en el camino. La interfaz giratoria del soporte permite al usuario girar fácilmente la pantalla 90° de horizontal a vertical y mantiene la pantalla a 0° o -4,5° para promover aún más la ergonomía con una superficie de escritura en ángulo más natural. El exclusivo sistema de administración de cables permite enrutar los cables a través de la interfaz, lo que mantiene el cableado seguro y libre de abrasión al girar la pantalla. Con un sólido conjunto de características destacadas en seguridad y durabilidad, el carrito móvil con interfaz giratoria es ideal para espacios de colaboración en entornos corporativos o educativos.

Características

  • La pantalla se puede ubicar en cualquier lugar a lo largo de la columna para lograr una altura de visualización perfecta (hasta 60" en el centro)
  • La interfaz giratoria permite girar fácilmente la pantalla de orientación horizontal a vertical sin necesidad de herramientas.
  • La interfaz giratoria mantiene la pantalla a 0° o -4,5° para promover aún más la ergonomía y una superficie de escritura más natural.
  • La base premontada proporciona rigidez, estabilidad y montaje rápido.
  • El acabado con pintura en polvo blanco brillante coincide estrechamente con el acabado del Samsung Flip.
  • El hardware VESA® 400 x 400 y M8 de longitud personalizada brindan la solución de montaje adecuada para el Samsung Flip
  • El acceso para la gestión de cables proporciona opciones de enrutamiento en ambos lados del soporte para energía y datos.
  • Las ruedas giratorias de 4" (102 mm) (dos con bloqueo) cumplen con los requisitos UL/CUL y brindan una maniobrabilidad segura y fácil
  • El carrito incluye (4) almohadillas de base de plástico para casos en los que no se necesitan ruedas.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 55" and 65"
    • Mounting Pattern; 400 x 400mm (15.75 x 15.75")
    • VESA Pattern; 400 x 400
    • Dimensions (W x H x D); 35.01" x 67.73" x 29.00" (889 x 1720 x 737mm)
    • Product Weight; 80.0lb (36.3kg)
    • Load Capacity; 90lb (41kg)
    • Finish; Powder Coat
    • Available Colors; Gloss White

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 48.00" x 38.00" x 7.00" (1219 x 965 x 178mm)
    • Package Ship Weight; 88lb (40.1kg)
    • Package UPC Code; 735029338086
    • Package Contents; Assembled Base, Aluminum Column, Universal Display Adaptor, (2) Swivel Casters, (2) Locking Swivel Casters, (4) Plastic Base Pads, Hardware & Instructions

    Variant ID: 33968334012547

    Variant SKU: SR560-FLIP2

    Type: Cart

Especificaciones técnicas
  • Referenciasr560-flip2
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosCarts & Stands
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica