Publique sus productos
2S SR560-HUB2 SmartMount® Cart for the 50" Microsoft® Surface™ Hub

2S SR560-HUB2 SmartMount® Cart for the 50" Microsoft® Surface™ Hub

Traducido por Google,

El carrito Peerless-AV® SmartMount® fue diseñado para montar, mover y almacenar de manera segura el Microsoft® Surface™ Hub 2S de 50". El carrito tiene una capacidad de carga de hasta 65 lb, se encuentra a la altura de visualización recomendada por Microsoft (55") y ofrece un ajuste vertical para que la pantalla se pueda colocar a alturas incrementales de 48" a 60" desde el piso. El carrito también proporciona espacio para el cartucho de cómputo extraíble para que se pueda actualizar sin quitar la pantalla. Las ruedas de 4" con traba brindan una base estable para aplicaciones táctiles, mientras que los canales de administración de cables ocultan por completo el cableado dentro de los montantes. Ideal para aplicaciones corporativas, educativas u hoteleras, el SR560-HUB2 es la solución móvil perfecta para el Microsoft Surface Hub 2S.

Microsoft, Encarta, MSN y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

Características

  • Diseñado específicamente para Microsoft® Surface™ Hub 2S de 50"
  • La pantalla se puede ubicar verticalmente a lo largo de la columna a una distancia de 48" a 60" del piso, ajustada en incrementos de 3"
  • La gestión interna de cables protege, contiene y oculta los cables para una instalación limpia y profesional.
  • El acabado con pintura en polvo blanca mate complementa el acabado del Microsoft® Surface™ Hub 2S
  • El soporte dedicado se adapta al patrón de montaje de Microsoft® Surface™ Hub 2S de 350 x 350 mm e incluye los pernos de montaje de profundidad adecuados
  • Los parachoques de esquina evitan que se dañen las puertas y las paredes al mover o almacenar el carrito.
  • Se maniobra fácilmente sobre ruedas giratorias de 4" (102 mm), dos de ellas con bloqueo.
  • Configure su pantalla con una inclinación ergonómica de -4,5° para una escritura natural o una inclinación de 0° para una interacción estándar
  • El adaptador de marco abierto proporciona los espacios necesarios para los puertos de E/S y el cartucho de cómputo extraíble
  • Surface™ Hub 2S se puede ubicar a la altura de visualización recomendada por Microsoft de 55"
  • La base soldada proporciona rigidez, estabilidad y montaje rápido.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 46.18" x 68.19" x 28.60" (1172 x 1732 x 726mm)
    • Product Weight; 58.2lb (26.4kg)
    • Load Capacity; 65lb (29.5kg)
    • Mounting Pattern; 350 x 350mm (13.78" x 13.78")
    • Finish; Flat Powder Coat
    • Available Colors; White

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 67.50" x 31.50" x 12.00" (1715 x 800 x 305mm)
    • Package Ship Weight; 85.5lb (38.8kg)
    • Package UPC Code; 735029339205
    • Package Contents; Assembled Base, (2) Vertical Columns, (2) Swivel Casters, (2) Locking Swivel Casters, Bottom Shelf, Hardware and Instructions

    Variant ID: 34107793244291

    Variant SKU: SR560-HUB2

    Type: Cart

Especificaciones técnicas
  • Referenciasr560-hub2
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosCarts & Stands
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica