Publique sus productos
SR598ML3T SmartMount® Motorized Height Adjustable Tabletop Cart

SR598ML3T SmartMount® Motorized Height Adjustable Tabletop Cart

Traducido por Google,

El carrito motorizado de altura ajustable SmartMount® de Peerless-AV fue diseñado para aprovechar al máximo una pantalla interactiva. El carrito motorizado crea una solución que cumple con la ADA al permitir que una pantalla se eleve a la altura adecuada, según el usuario específico, con solo tocar un botón. Un actuador secundario permite ajustar la inclinación de la pantalla de vertical a completamente horizontal. Esto permite que la pantalla interactiva se use en una posición de visualización estándar, en una posición de mesa de dibujo o en una posición de sobremesa. El compartimento trasero proporciona un área segura para una PC y una regleta de enchufes, mientras que el conducto para la gestión de cables protege los cables de enganches o abrasión cuando se eleva o inclina la pantalla. La base soldada del carrito y las ruedas con traba proporcionan una base estable para aplicaciones táctiles, y el enrollador de cable de alimentación integrado hace que mover la solución sea sencillo.

Características

  • La altura de la pantalla se puede ajustar hasta 25,6" (650 mm) con solo tocar un botón
  • El centro de la pantalla se puede ajustar desde 34" a 60" (864 a 1524 mm) desde el suelo.
  • El adaptador de pantalla universal se adapta a patrones de montaje de 200 x 200 mm a 800 x 600 mm
  • El adaptador de pantalla de marco abierto ayuda a prevenir interferencias en la entrada de la pantalla
  • El gabinete trasero proporciona almacenamiento para mini PC como Shuttle, Dell OptiPlex Micro, HP 260 G2, Lenovo M600 Tiny o Intel NUC, e incluye ubicaciones de montaje para antenas WiFi externas.
  • Los conductos para cables corrugados dirigen y protegen el cableado durante el movimiento y posicionamiento de la pantalla.
  • Enrollador de cable incluido para gestionar el cable del protector de sobretensiones
  • El interruptor de límite de seguridad invierte automáticamente la dirección y se detiene cuando se detecta una colisión con fuerza ascendente, descendente o lateral.
  • Incluye regleta de alimentación de seis tomas Peerless-AV® PVP1200-CPL6 con cable de 15 pies y clasificación de 2160 julios (15 A, 120 V, 1800 W, filtrado de ruido EMI/RFI)
  • El acabado con pintura en polvo negra texturizada ayuda a ocultar las huellas dactilares y el polvo.
  • El diseño preensamblado permite al usuario simplemente conectar la pantalla y pasar el cableado.
  • Pase fácilmente el cableado desde el compartimento interior hasta la parte posterior de la pantalla
  • La base soldada y las ruedas premontadas proporcionan rigidez, estabilidad y un montaje rápido.
  • Maniobrabilidad segura y fácil sobre ruedas giratorias de 4" (102 mm) que cumplen con los requisitos UL/CUL
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 55" to 80"
    • VESA Pattern; 200 x 200 - 800 x 600
    • Mounting Pattern; 800 x 600mm (31.5 x 23.6")
    • Weight Capacity; 220lb (99.8kg)
    • Color; Black
    • Finish; Semi-Gloss Powder Coat
    • Security Features; Security
    • Tilt; 90°
    • Swivel Yaw; 360°
    • Product Dimensions; 45.76 x 31.11 - 68.97 x 28.88" (1162 x 790 - 1752 x 733mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 161.5lb (73.3kg)
    • Ship Dimensions; 47.25" x 13.5" x 37.75" (1,200.2 x 342.9 x 958.9mm)
    • UPC Code; 735029327936
    • Package Contents; Assembled Base with Motorized Columns and Casters, Rear Enclosure, Universal Display Adaptor, Control Box, Control Switch, Surge Protector, Hardware & Instructions

    Variant ID: 29193757065331

    Variant SKU: SR598ML3T

    Type: cart

Especificaciones técnicas
  • Referenciasr598ml3t
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosCarts & Stands
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica