Publique sus productos
SS598ML3 SmartMount® Motorized Height Adjustable Stand/Wall Mount

SS598ML3 SmartMount® Motorized Height Adjustable Stand/Wall Mount

Traducido por Google,

El soporte motorizado de altura ajustable SmartMount® de Peerless-AV está diseñado para montar, elevar y bajar de forma segura una pantalla interactiva. Los actuadores reconocidos por UL permiten al usuario elevar o bajar una pantalla de hasta 25,6" (650 mm) con solo tocar un botón. El diseño altamente estable puede apoyarse en el piso o atornillarse directamente al piso o la pared. La placa de pared trasera brinda acceso para montar un protector de sobretensiones Peerless-AV® o una mini PC, y el estante inferior proporciona un área para almacenar un lápiz digital o un borrador. Esta superficie de montaje única permite que varios usuarios interactúen cómodamente con una pantalla, lo que la convierte en una solución ideal para entornos educativos.

Características

  • La base premontada proporciona rigidez, estabilidad y montaje rápido.
  • El centro de la pantalla se puede ajustar entre 34" y 60" desde el suelo.
  • El adaptador de pantalla se adapta a patrones de montaje de 200 x 200 a 800 x 600 mm
  • El interruptor de límite de seguridad invierte automáticamente la dirección y se detiene cuando se detecta una colisión con fuerza ascendente, descendente o lateral.
  • La altura de la pantalla se puede ajustar hasta 25,6" (650 mm) con solo tocar un botón
  • El acabado con pintura en polvo negra texturizada ayuda a ocultar las huellas dactilares y el polvo.
  • El almacenamiento trasero proporciona hasta 29" de ancho x 13,5" de alto x 4" de profundidad para mini PC, como Dell Optiplex Micro, HP 260 G2, Lenovo M600 Tiny o Intel NUC.
  • La cubierta de soporte oculta el hardware y funciona también como un pequeño estante para lápices y borradores digitales.
  • Las patas niveladoras permiten colocar el soporte correctamente, incluso en superficies irregulares.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 42" to 86"
    • VESA Pattern; 200 x 200 - 800 x 600mm
    • Weight Capacity; 280lb (127kg)
    • Color; Black
    • Finish; Textured Powder Coat
    • Distance from Wall; 1.06" (27mm)
    • Mounting Pattern; 200 x 200 - 800 x 600mm (31.49 x 23.62")
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions; 33.13" x 33.13" x 47.76"-72.42" x 6.63" (842 x 1213 - 1840 x 168mm)
    • Product Weight; 100lb (45.4 kg)

    Package Specs

    • Package Ship Weight; 130.5lb (59.2kg)
    • Package Ship Dimensions; 48.00" x 10.00" x 39.00" (1219 x 254 x 991mm)
    • UPC Code; 735029329459
    • Package Contents; Assembled Base with Motorized Columns, Universal Display Adaptors, Control Box, Control Switch, Leveling Legs, Hardware & Instructions

    Variant ID: 29193757393011

    Variant SKU: SS598ML3

    Type: stand

Especificaciones técnicas
  • Referenciass598ml3
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosCarts & Stands
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica