Publique sus productos
ST660P SmartMount® Universal Tilt Wall Mount for 39" to 80" Flat Panel Displays

ST660P SmartMount® Universal Tilt Wall Mount for 39" to 80" Flat Panel Displays

Traducido por Google,

La serie de soportes de pared con inclinación universal SmartMount® ofrece las funciones de instalación y las opciones de montaje más versátiles. Las posibilidades de ajuste horizontal y vertical permiten nivelar el televisor después de la instalación y colocarlo de lado a lado, lo que hace que sea más fácil que nunca encontrar la posición perfecta para el televisor. Bloquee el ángulo de inclinación durante la instalación para evitar manipulaciones o movimientos con la tecnología de inclinación IncreLok™. Los tornillos de seguridad que se incluyen en los modelos ST660 evitan manipulaciones y robos. El diseño de placa de pared abierta ofrece acceso total a la pared, lo que aumenta las opciones de administración de cables y electricidad. Ahora, una sola persona puede instalar la pantalla con el sistema Hook-and-Hang™. Los adaptadores Easy-Glide™ se enganchan a la placa de pared para una instalación general rápida, sencilla y segura.

Este rango de tamaño de pantalla es simplemente una guía para la selección de productos. Las pantallas más grandes que el rango de tamaño de pantalla pueden ser compatibles siempre que cumplan con el patrón VESA® y el peso máximo del producto Peerless-AV®.

Características

  • El soporte universal se adapta a pantallas con patrones de montaje de hasta 824 x 405 mm (32,44" de ancho x 15,95" de alto) y admite patrones VESA® de hasta 800 x 400 mm |Inclinación hacia adelante ajustable de 15° e inclinación hacia atrás de 5° para encontrar el ángulo de visión óptimo |El mango de trinquete Easy-Grip™ bloquea el ángulo de inclinación en su lugar |Hasta 0,25" (6 mm) de ajuste vertical en cada soporte adaptador de pantalla universal para nivelación posterior a la instalación y ajuste fino de altura |El mango de trinquete Easy-Grip™ bloquea el ángulo de inclinación en su lugar |Ajuste horizontal de la pantalla de hasta 8,00" (203 mm) para centrar la pantalla en la pared |Incluye todo el hardware necesario para la fijación de la pantalla y la pared |Opciones de seguridad integradas disponibles |El diseño está listado por UL y probado hasta cuatro veces la capacidad de carga indicada |Para montajes que requieren hardware resistente al robo, instalado con herramienta de seguridad (incluida), compre ST660 |Para montajes que requieren hardware estándar Hardware, instalado con un destornillador Philips, compre ST660P
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 39" to 80"
    • VESA Pattern; 800 x 400
    • Mounting Pattern; 832 x 405mm (32.75 x 15.95")
    • Weight Capacity; 200lb (90.7kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Increlock Increments; -5, 0, 5, 10, 15
    • Distance from Wall; 2.63 - 5.71" (67 - 145mm)
    • Product Dimensions; 36.54 x 16.89 x 2.62 - 5.40" (928 x 429 x 67 - 137mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 11lb (4.98kg)
    • Ship Dimensions; 10.71 x 2.95 x 36.41" (272.0 x 74.9 x 924.8mm)
    • UPC Code; 735029231875

    Variant ID: 34322256298115

    Variant SKU: ST660P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciast660p
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica