Publique sus productos
ST670 SmartMount® Universal Tilt Wall Mount for 46" to 90" Displays

ST670 SmartMount® Universal Tilt Wall Mount for 46" to 90" Displays

Traducido por Google,

El soporte de pared inclinable universal SmartMount® de Peerless-AV ofrece un perfil ultradelgado diseñado para sostener pantallas grandes de hasta 250 lb. La instalación y el mantenimiento son fáciles gracias al sólido conjunto de características del ST670. Los rieles adaptadores con enganche automático aseguran automáticamente la pantalla sin necesidad de utilizar herramientas. El pie de apoyo integrado del soporte sostiene la pantalla de forma segura desde la pared durante el tendido de cables, mientras que la placa de pared abierta permite mayores opciones de gestión de cables y electricidad. El ajuste horizontal y vertical de la pantalla permite un rápido ajuste fino de la pantalla montada.

Este rango de tamaño de pantalla es simplemente una guía para la selección de productos. Las pantallas más grandes que el rango de tamaño de pantalla pueden ser compatibles siempre que cumplan con el patrón VESA® y el peso máximo del producto Peerless-AV®.

Características

  • El soporte universal se adapta a pantallas con patrones de montaje de hasta 895 x 450 mm (35,25" de ancho x 17,72" de alto)
  • Ajustable hasta 15° de inclinación hacia adelante y -5° de inclinación hacia atrás para un ángulo de visión óptimo
  • La función opcional IncreLok TM ofrece ángulos de inclinación fijos de -5°, 0°, 5°, 10°, 15°
  • La placa de pared fácil de colgar permite preinstalar un perno para facilitar la instalación de la placa de pared
  • El mango de trinquete Easy-Grip TM bloquea la pantalla en su lugar
  • Ajuste lateral de la pantalla hasta 11,25" (286 mm)
  • Para montajes que requieren hardware resistente a robos, instalado con herramienta de seguridad (incluida), compre ST670
  • 1" de ajuste vertical posterior a la instalación proporciona flexibilidad en la instalación.
  • Incluye paquete de sujetadores con todo el hardware necesario para montaje y fijación de pantalla.
  • Para montajes que requieren hardware estándar, instalado con un destornillador Philips, compre ST670P
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 90"
    • VESA Pattern; 800 x 400
    • Mounting Pattern; 915 x 503mm (36.04 x 19.80")
    • Weight Capacity; 250lb (113.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +15° / -5°
    • Increlock Increments; -5°, 0°, 5°, 10°, 15°
    • Distance from Wall; 3.04 - 6.41" (77 - 163mm)
    • Product Dimensions; 40.16 x 20.63 x 3.04 - 6.41" (1020 X 524 X 77 - 163mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 20.4lb (6.98kg)
    • Ship Dimensions; 16 x 4 x 40" (406.4 x 101.6 x 1,016.0mm)
    • UPC Code; 735029242277

    Variant ID: 34322257379459

    Variant SKU: ST670

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciast670
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales
  • Código ETIMEC012176
  • Nombre ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniClass Television Mounts

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica