Publique sus productos
SUA761PU DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Articulating Wall Mount for 37" to 65" Ultra-Thin Displays

SUA761PU DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Articulating Wall Mount for 37" to 65" Ultra-Thin Displays

Traducido por Google,

El soporte de pared articulado ultrafino universal DesignerSeries™ de Peerless-AV®, uno de los soportes de pared más delgados del mercado, está diseñado exclusivamente para pantallas ultradelgadas. El SUA761PU está diseñado para sostener pantallas medianas y grandes con firmeza en cualquier posición (horizontal o vertical), al mismo tiempo que ofrece un perfil ultrabajo. Una innovadora placa adaptadora en forma de I facilita el acceso a la parte posterior de la pantalla, manteniendo el hardware oculto, y cuenta con administración de cables interna, lo que proporciona una apariencia limpia y profesional que se adapta sin problemas de la pared a la pantalla. Con un acabado negro brillante, el SUA761PU combina con cualquier decoración.

Este rango de tamaño de pantalla es simplemente una guía para la selección de productos. Las pantallas más grandes que el rango de tamaño de pantalla pueden ser compatibles siempre que cumplan con el patrón VESA® y el peso máximo del producto Peerless-AV®.

Características

  • El diseño innovador de la placa adaptadora en forma de I ayuda a evitar el bloqueo de las conexiones en la parte posterior de la pantalla.
  • Las opciones de montaje horizontal o vertical aumentan la versatilidad de la pantalla.
  • La gestión interna de cables proporciona un acabado de instalación limpio y profesional.
  • El soporte universal se adapta a pantallas con patrones de montaje de 200 x 100 a 600 x 400 mm
  • El brazo se retrae hasta 1,85" (47 mm) y se extiende hasta 24,85" (631 mm) desde la pared
  • El mecanismo de inclinación One-Touch™ permite un ajuste de +15/-5° sin el uso de herramientas
  • Hasta ±90° de giro de lado a lado
  • Se agregaron ±5° de inclinación para nivelar la pantalla después de la instalación sin el uso de herramientas
  • Hasta ±0,5" (13 mm) de ajuste vertical para nivelación posterior a la instalación y ajuste fino de altura
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 37" to 65"
    • Weight Capacity;80lb (36kg)
    • VESA Pattern; 200x100,200,300x200,300,400x200,400x300,400,600x400
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Distance from Wall; 1.85" - 24.85" (47 - 631mm)
    • Mounting Pattern; 600 x 400mm (23.62" x 15.75")
    • Security Features; None
    • Roll; ±5°
    • Swivel Yaw; ±90°
    • Tilt; +15/-5°
    • Product Dimensions; 24.37" x 16.94" x 1.85"-24.85" (619 x 430 x 47-631mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 24.69lb (11.19kg)
    • Ship Dimensions; 23.75 x 4 x 41" (603.3 x 101.6 x 1,041.4mm)
    • UPC Code; 735029306399

    Variant ID: 29193759686771

    Variant SKU: SUA761PU

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciasua761pu
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales
  • Código ETIMEC012176
  • Nombre ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniClass Television Mounts

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica