Publique sus productos
SUF641 DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Flat Wall Mount for 24" to 50" Ultra-thin Displays

SUF641 DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Flat Wall Mount for 24" to 50" Ultra-thin Displays

Traducido por Google,

El SUF641, uno de los soportes más delgados del mundo, con tan solo 0,19" (5 mm) de grosor, acerca las pantallas a la pared más que la mayoría de los demás productos de la industria. Este soporte casi invisible es la belleza que respalda el estilo moderno de las últimas pantallas ultradelgadas, mientras que el brazo de bloqueo garantiza una instalación segura. Esta solución inigualable ofrece un aspecto ultraelegante que ahorra espacio y acerca la pantalla a la pared.

Características

  • Fácil instalación en tres pasos: monte la placa de pared, cuelgue la pantalla plana e inserte el brazo de bloqueo
  • Tornillo de seguridad antirrobo en el brazo de bloqueo
  • El brazo de bloqueo mantiene la pantalla plana en su lugar y evita golpes accidentales y ajustes horizontales no deseados.
  • Se monta sobre montantes de madera y hormigón.
  • Viene con un paquete de sujetadores con todo el hardware de fijación de pantalla necesario.
  • Soporte compatible con pantallas planas ultradelgadas con patrones de orificios de montaje horizontales de 75 a 425 mm (en incrementos de 25 mm)
  • El diseño ultradelgado sostiene la pantalla plana ultradelgada a solo 0,19" (5 mm) de la pared para una aplicación casi invisible
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 24" to 50"
    • VESA Pattern; 75x75,100x100,200x100,200x200,300x300,400x200,400x400
    • Weight Capacity; 150lb (68.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Distance from Wall; 0.19" (5mm)
    • Mounting Pattern; 75x75,100x100,200x100,200x200,300x300,400x200,400x400mm (16.73")
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Swivel Yaw; +/-90°
    • Tilt; +15/-5°
    • Product Dimensions; 20.00 x 5.50 x 0.19" (508 x 140 x 5mm)
    • Weight Capacity; 150lb

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4lb (1.8kg)
    • Ship Dimensions; 6 x 1.375 x 24.5" (152.4 x 34.9 x 622.3mm)
    • UPC Code; 735029278368

    Variant ID: 29193759916147

    Variant SKU: SUF641

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciasuf641
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales
  • Código ETIMEC012176
  • Nombre ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniClass Television Mounts

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica