Publique sus productos
Xtreme™High Bright Outdoor Displays

Xtreme™High Bright Outdoor Displays

Traducido por Google,

Nunca antes se había creado una pantalla legible a la luz del día para exteriores que resistiera los elementos exteriores más duros como la Xtreme™ High Bright de Peerless-AV®. Con un diseño totalmente sellado con clasificación IP68 y un sistema patentado de transferencia térmica dinámica, las pantallas para exteriores Xtreme High Bright no requieren mantenimiento, no tienen ventiladores, rejillas de ventilación ni filtros y están completamente protegidas contra el agua, el polvo, la humedad e incluso los insectos. El vidrio de cubierta de la pantalla está unido ópticamente, lo que aumenta la relación de contraste percibida y reduce el deslumbramiento, lo que proporciona una calidad de imagen increíble incluso con luz solar directa. Con un rango de temperatura de funcionamiento de -31 °F a 140 °F, las pantallas Xtreme están diseñadas para prosperar en exteriores durante todo el año, sin preocuparse por las olas de temperatura extremas de calor o frío. Esta línea de pantallas comerciales High Bright ofrece 2500 nits de salida de luz para combatir las condiciones de alta iluminación ambiental, mientras que el sensor de luz ambiental ajusta automáticamente el brillo de la pantalla para optimizar el consumo de energía y mejorar la experiencia de visualización. Ofreciendo capacidades inigualables, las pantallas exteriores de alto brillo Xtreme son la solución perfecta de señalización digital o entretenimiento para cualquier aplicación profesional.

Características

  • El vidrio de cubierta antirreflejo unido ópticamente aumenta la relación de contraste percibida y reduce el deslumbramiento, lo que proporciona una calidad de imagen increíble, incluso bajo la luz solar directa.
  • Legible a la luz del día con retroiluminación LED y resolución Full HD 1080p para una imagen brillante y nítida
  • Incluye polarizador de placa de cuarto de onda, lo que permite instalaciones en formato vertical y horizontal.
  • El panel IPS proporciona precisión de color, incluso en los ángulos más difíciles
  • Monitoreo remoto y local, respaldado a través de una interfaz de usuario direccionable por IP, para diagnósticos de temperatura, humedad y consumo de energía de la pantalla.
  • La barra de sonido para exteriores Xtreme TM resistente al agua ofrece un sonido de máxima calidad (accesorio opcional)
  • Sensor de luz ambiental Ajusta automáticamente el brillo para adaptarse mejor a las condiciones de iluminación, lo que optimiza el consumo de energía de la pantalla y mejora la experiencia de visualización (accesorio extensor ALS opcional disponible)
  • Salida de alto brillo Ofrece 2500 nits de salida de luz para combatir condiciones de alta iluminación ambiental.
  • Diseño completamente sellado con la clasificación ambiental más alta (IP68) que evita el ingreso de materiales extraños, como agua, polvo, humedad e insectos, a la pantalla.
  • El vidrio templado resistente a los impactos y con clasificación IK10 protege la pantalla contra el vandalismo y los escombros.
  • El sistema patentado Dynamic Thermal Transfer TM mantiene los componentes internos adecuadamente refrigerados en condiciones de calor extremo
Especificaciones
  • Product Specs

    • Color; Black
    • Screen Size; 43'', 49'', 55''
    • Aspect Ratio; 16:9
    • Resolution; 1920 x 1080
    • Viewing Angle; 178 Vertical/Horizontal
    • Analog TV; NTSC
    • Digital TV; ATSC,QAM,H.264,MPEG4
    • Picture Adjustment; Brightness/Contrast/Tint/Sharpness/Color
    • Picture Mode; Standard, Dynamic, Personal, Theater
    • Color Temperature Adjustment; Cool, Normal, Warm
    • Screen Adjustment; 4:3/16:9/Full/Zoom
    • Clock, Sleep Timer; Yes
    • MTS; Yes
    • V-Chip; Yes
    • Closed Caption; Yes
    • Electronic Program Guide; Yes
    • Noise Reduction; Yes
    • 3-D Comb Filter & De-Interlace; Yes
    • Mute; Yes
    • OSD Language; English, French, Spanish
    • TV Input; Coax, 75 ohm (x1)
    • VGA Input; 15 pin D-SUB (x1)
    • HDMI Input; HDMI (x3), 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
    • CVBS Input; 3.5mm (x1)
    • YPbPr Input; 3.5mm (x1), 480i, 480p, 720p, 1080i
    • VGA Stereo Audio Input; 3.5mm (x1)
    • CVBS Stereo Audio Input; 3.5mm (x1)
    • YPbPr Stereo Audio Input; 3.5mm (x1)
    • Audio Stereo Output; 3.5mm Headphone Jack (x1), Optical (x1)
    • USB; Yes-Image/Text/Video
    • RS232; DB-9 (Female)
    • Operating Temperature; -31°F to 140°F
    • IP Rating; IP68
    • Safety/EMC; FCC Class A
    • Bezel Color; Black
    • Glass; IK10 Rated
    • VESA® Pattern; 400 x 200, 400 x 400

    Package Specs

    • Shipping Weight; 145lb ( 66KG)
    • UPC Code; 735029322580

    Variant ID: 39607077339267, 33697942831235, 43187499663491

    Variant SKU: XHB554-EUK, XHB653-EUK, XHB754-EUK

    Type: Outdoor

Especificaciones técnicas
  • Referenciaxtreme-high-bright-outdoor-display
  • Familia de productoOutdoor Solutions
  • Grupo de productosOutdoor Displays & TVs
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_05
  • Descripción Uniclass 2015Audio visual equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVisual Display Units
  • Número OmniClass23-37 19 13
  • Título OmniClass Liquid Crystal Display (LCD) Video Monitors

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica