Publique sus productos
AMON MINI SOFT S/EW

AMON MINI SOFT S/EW

Serie de luminarias para exteriores en poste.
Especificaciones
  • - Cuerpo de aluminio extruido pintado - Las versiones SOFT tienen un difusor en policarbonato estabilizado UV con acabado satinado - Difusor en vidrio plano extraclaro templado y satinado internamente - Compartimento óptico en aluminio fundido pintado - Reflectores de aluminio extrapuro brillantes y oxidados - Junta de silicona anti-envejecimiento - Conexión eléctrica mediante caja de derivación - Driver regulable 1-10 V - Tornillería externa de acero inoxidable - Compartimento para cableado en aluminio fundido pintado - Equipado con dispositivo adicional de protección contra las sobretensiones de red hasta 10 kV (DM) - Brida para la fijación al suelo en acero pintado - Cubrebrida estético para la base de fijación, en aluminio fundido a presión pintado, disponible como accesorio - Para la instalación está disponible como accesorio una contrabrida de acero inoxidable para el anclaje en el cemento - Disponibles bajo solicitud versiones regulables DALI - Versiones con LED a 3000 K y 5000 K están disponibles bajo petición
Especificaciones técnicas
  • Referenciaamon-mini-soft-sew
  • Familia de productoUrban
  • Grupo de productosBollard and column
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-07-31
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1200
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)300
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioPolicarbonato
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC000301
  • Nombre ETIMLuminaire bollard
  • Nombre UNSPSCLighting pole or post and hardware
  • Código UNSPSC39111609
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWalkway Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 11
  • Título OmniClass Lighting Bollards
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía