Publique sus productos
AS615 2A/M

AS615 2A/M

Plafón LED en carril para interiores.
Especificaciones
  • - Cuerpo y cubierta de aluminio fundido a presión pintado con polvos de poliéster previo tratamiento de conversión química superficial ISO 9227 - Bloque óptico provisto de lentes en tecnopolímero con elevada transmisibilidad de la luz - Óptica simétrica (S/EW) y doble asimétrica (2A/M) - Luminaria compatible con los carriles electrificados y accesorios de instalación de la serie OTR TRACKS RAILS - La luminaria es apta para su instalación en carriles estándar como EUROSTANDARD PLUS® - Disponibles versiones con driver ON-OFF y regulables DALI - Consulte a la fábrica para otras temperaturas de color e índice de reproducción cromática
Especificaciones técnicas
  • Referenciaas615-2am
  • Familia de productoTechnical indoor
  • Grupo de productosTracklight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)99
  • Ancho (mm)620
  • Profundidad (mm)185
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioPolicarbonato
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEG000027
  • Nombre ETIMLuminaires
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Título OmniClass Non Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía