Publique sus productos
FOCUS+2 C/W

FOCUS+2 C/W

Proyector LED para interior y exterior.
Especificaciones
  • - Cuerpo y anillo de aluminio fundido a presión, pintado - Difusor en vidrio plano extraclaro templado, serigrafiado internamente - Junta de silicona - Soporte de fijación, regulable, en aluminio fundido a presión pintado - Tornillos de anclaje de acero inoxidable - Sujetacable M20x1.5 para cables Ø 7 - Ø 12 mm - LED de elevada potencia y alto flujo luminoso de última generación - Óptica asimétrica - Óptica elíptica - Óptica circular - En caso de uso en versión con atenuación (1-10 V), rogamos consultar la oficina técnica
Especificaciones técnicas
  • Referenciafocus-plus-2-cw
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosArchitectural floodlight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-29
  • Número de edición2
  • Altura (mm)50
  • Ancho (mm)220
  • Profundidad (mm)300
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001744
  • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391116
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlood Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Título OmniClass Floodlight Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía