Publique sus productos
HEDO+ FT C/EW NEMA

HEDO+ FT C/EW NEMA

Luminaria para exteriores, para instalar en la parte superior del poste.
Especificaciones
  • - Cuerpo de aluminio fundido a presión pintado con pintura en polvo de poliéster con previo tratamiento de conversión química ISO 9227 - Fijación al poste de aluminio fundido a presión pintado idóneo para poste Ø 60 mm o 76 mm - Difusor vidrio plano extraclaro templado, serigrafiado internamente - Juntas de silicona anti-envejecimiento, con elevada capacidad de retorno elástico - Conexión eléctrica mediante conector rápido de enchufe-clavija externo IP66 que permite la conexión a la red sin abrir el cuerpo iluminante, realizado en PA66 con contactos de cobre plateado, para cables Ø 9 – Ø 12 mm - Fuente luminosa compuesta por la combinación de varios módulos LED - Cumple con la norma UNI 10819 y las leyes regionales en materia de contaminación lumínica - Tornillería externa de acero inoxidable - Equipado con dispositivo adicional de protección contra las sobretensiones de red hasta 10 kV (DM) - Las versiones NEMA están equipadas con NEMA SOCKET conectado al driver regulable DALI y con tapa de protección hermética que permite el funcionamiento del aparato en encendido-apagado. Son versiones, de hecho, preparadas para montar soluciones SMART compatibles. - Consulte a la fábrica para otras temperaturas de color e índice de reproducción cromática
Especificaciones técnicas
  • Referenciahedo-plus-ft-cew-nema
  • Familia de productoUrban
  • Grupo de productosUrban light
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)625
  • Ancho (mm)450
  • Profundidad (mm)450
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC000062
  • Nombre ETIMLuminaire for streets and places
  • Nombre UNSPSCLighting pole or post and hardware
  • Código UNSPSC39111609
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloArea Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 13
  • Título OmniClass Lighting Poles
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía