Publique sus productos
HEDO+ FT C/EW ZHAGA

HEDO+ FT C/EW ZHAGA

Luminaria para exteriores, para instalar en la parte superior del poste.
Especificaciones
  • - Cuerpo de aluminio fundido a presión pintado con pintura en polvo de poliéster con previo tratamiento de conversión química ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Fijación al poste de aluminio fundido a presión pintado idóneo para poste Ø 60 / 76 mm - Difusor de vidrio plano extra-claro de seguridad templado - Juntas de silicona anti-envejecimiento, con elevada capacidad de retorno elástico - Conexión eléctrica mediante conector rápido de enchufe-clavija externo IP66 que permite la conexión a la red sin abrir el cuerpo iluminante, realizado en PA66 con contactos de cobre plateado, para cables Ø 9 – Ø 12 mm - Cumple con las normas UNI 10819 sobre contaminación lumínica - Tornillos de anclaje de acero inoxidable - Equipado con dispositivo adicional de protección contra las sobretensiones de red hasta 10 kV (CM/DM) - Las versiones NEMA están equipadas con NEMA SOCKET conectado al driver DALI y con tapa de protección hermética que permite el funcionamiento de la luminaria en on-off. Son versiones preparadas para montar soluciones SMART-compatibles - Las versiones ZHAGA están equipadas con ZHAGA SOCKET colocado en la parte superior de la luminaria (posición UP) y con driver D4i. Están preparadas para alojar soluciones "Radio Frequency node", crepusculares y otras tipologías de sensores compatibles - Consulte a la fábrica para otras temperaturas de color e índice de reproducción cromática - Design by ROBERTO FIORATO
Especificaciones técnicas
  • Referenciahedo-plus-ft-cew-zhaga
  • Familia de productoUrban
  • Grupo de productosUrban light
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)595
  • Ancho (mm)450
  • Profundidad (mm)450
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC000062
  • Nombre ETIMLuminaire for streets and places
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloArea Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 13
  • Título OmniClass Lighting Poles

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía