Publique sus productos
KREOS SR/100 ZHAGA

KREOS SR/100 ZHAGA

Luminaria urbana LED.
Especificaciones
  • - Cuerpo y cubierta de aluminio fundido a presión con recubrimiento en polvo de poliéster previo tratamiento de conversión química superficial ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Fijación al poste de aluminio fundido a presión pintado idóneo para poste Ø 60 / 76 mm - Reflectores de alto rendimiento en aluminio purísimo abrillantado y oxidado con sucesivo tratamiento PVD silver 99,99 %. El mismo permite tener una superficie reflectante superior al 97 % y sin iridiscencia - Disponibles ópticas: SR/075 para calles estrechas y con relación A/H (ancho de la calle / altura del poste) hasta 0,75; SR/100 para calles con dos carriles y con relación A/H igual a 1; SR/125 para calles anchas y con relación A/H igual a 1,25; SR/150 para calles anchas y con relación A/H igual a 1,5 - Cumple con las normas UNI 10819 sobre contaminación lumínica - Juntas de silicona anti-envejecimiento, con elevada capacidad de retorno elástico - Difusor de vidrio plano extra-claro de seguridad templado - Borne seccionador de línea que con la apertura de la tapa de cableado interrumpe automáticamente la alimentación eléctrica - Equipado con clip imperdible de aluminio fundido a presión con muelle de acero inoxidable. Permite abrir la luminaria de manera rápida y sin herramientas para el necesario mantenimiento - Soporte porta componentes extraíble, realizado en chapa de acero pregalvanizado - Luminaria equipada con alimentador - Equipado con dispositivo adicional de protección contra las sobretensiones de red hasta 10 kV (CM/DM) - Equipado con 1 metro de cable H07RN-F 2x1,5 mm² o H07RN-F 4x1,5 mm² para versiones regulables, que permite la conexión a la red sin abrir la luminaria - Tornillos de anclaje de acero inoxidable - Las versiones NEMA están equipadas con NEMA SOCKET conectado al driver DALI y con tapa de protección hermética que permite el funcionamiento de la luminaria en on-off. Son versiones preparadas para montar soluciones SMART-compatibles - Las versiones ZHAGA están equipadas con ZHAGA SOCKET colocado en la parte superior de la luminaria (posición UP) y con driver D4i. Están preparadas para alojar soluciones "Radio Frequency node", crepusculares y otras tipologías de sensores compatibles - Bajo pedido es posible suministrar luminarias con ZHAGA SOCKET colocado en la parte inferior de la luminaria (posición DOWN) o mixtos (posición UP + posición DOWN) para poder conectar sensores de presencia y/o de movimiento o también soluciones combinadas - Consulte a la fábrica para otras temperaturas de color e índice de reproducción cromática - Disponibles versiones con driver regulable DALI-2 (IEC 62386). Consultar fábrica - Opción CLO (salida de luz constante) disponible. Consultar fábrica
Especificaciones técnicas
  • Referenciakreos-sr100-zhaga
  • Familia de productoUrban
  • Grupo de productosStreetlight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)241
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)536
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC000062
  • Nombre ETIMLuminaire for streets and places
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoadway Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 23
  • Título OmniClass Street and Roadway Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía