Publique sus productos
LAMA+ MINI S/EW

LAMA+ MINI S/EW

Luminaria LED de suspensión para la iluminación industrial, para interior y exterior.
Especificaciones
  • - Cuerpo y cubierta de aluminio fundido a presión pintado con polvos de poliéster previo tratamiento de conversión química superficial ISO 9227 - Difusor de vidrio plano extra-claro de seguridad templado - Bloque óptico provisto de lentes en tecnopolímero con elevada transmisibilidad de la luz - Conexión eléctrica mediante conector rápido de enchufe-clavija externo IP66 que permite la conexión a la red sin abrir el cuerpo iluminante, realizado en PA66 con contactos de cobre plateado, para cables Ø 9 – Ø 12 mm - Juntas de silicona anti-envejecimiento, con elevada capacidad de retorno elástico - Ganchos de suspensión en acero galvanizado - Tornillería externa de acero inoxidable - Muelles de cierre del vidrio en acero inoxidable - Las versiones EM tienen un dispositivo de emergencia con una autonomía de 1 hora, y pueden utilizarse como iluminación general o como emergencia - Disponibles versiones con driver ON-OFF y regulables DALI
Especificaciones técnicas
  • Referencialama-plus-mini-sew
  • Familia de productoIndustrial
  • Grupo de productosHigh bay and low bay
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)145
  • Ancho (mm)185
  • Profundidad (mm)620
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001716
  • Nombre ETIMHigh bay luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Título OmniClass Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía