Publique sus productos
LASER+ 30 EXTREME C/I

LASER+ 30 EXTREME C/I

Proyector LED de alta potencia para iluminación interior y exterior.
Especificaciones
  • - Estructura portante de aluminio fundido a presión pintado con pintura en polvo de poliéster con tratamiento previo de conversión química superficial ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Difusor con grupo óptico integrado en tecnopolímero transparente estabilizado a los UV y al calor - Bloque óptico provisto de lentes en tecnopolímero con elevada transmisibilidad de la luz - Juntas de silicona anti-envejecimiento, con elevada capacidad de retorno elástico - Disipador de altísima eficiencia realizado en aluminio extruido oxidado exteriormente - La excelente disipación térmica suministrada por el disipador en aluminio extruido permite a las luminarias funcionar hasta a una temperatura ambiente máx. de 50 °C, sin la intervención de dispositivos de seguridad dirigidos a la reducción de la potencia del sistema - Box para la conexión eléctrica realizado en aluminio fundido a presión con recubrimiento en polvo de poliéster previo tratamiento de conversión química superficial - Conexión eléctrica a través de conector rápido toma-enchufe externo IP66, que permite la conexión eléctrica con los grupos de alimentación sin abrir el cuerpo de la luminaria, realizado en poliamida PA66; 7 polos para cables Ø 13 - Ø 18 mm (LASER+ 30), o 5 polos para cables Ø13 - Ø18 mm (LASER+ 20) - Fuente luminosa compuesta por la combinación de varios módulos LED - Resistente soporte de aluminio fundido a presión pintado con polvo de poliéster, previa conversión química superficial - Soporte de acero pintada con pintura en polvo de poliéster previo galvanizado en caliente (LASER+ 10) - Tornillos de anclaje de acero inoxidable - El valor de potencia indicado para LASER+ incluye también las pérdidas de la fuente de alimentación - Goniómetro graduado para regular la orientación - Para alimentar LASER+ usar solamente los grupos de alimentación disponibles como accesorios - Están disponibles grupos de alimentación regulables DALI y DMX-RDM IP66. La conexión eléctrica entre los mismos y los relativos proyectores debe realizarse con una longitud máxima del cable de 100 m - Combinar correctamente los proyectores con los respectivos grupos de alimentación controlando los modelos y el número de canales de conexión: 2 canales (2CH) y 3 canales (3CH) - Equipado con dispositivo adicional de protección contra las sobretensiones de red hasta 10 kV (CM/DM) - Las versiones LASER+ 10 incluyen grupo de alimentación situado dentro de un compartimento de cableado en chapa pintada. La conexión eléctrica se efectúa en un box específico de poliamida a través del sujetacable resistente a la rotura M25x1.5 para cables Ø 9 - Ø 16 mm - Las versiones LASER+ 10 se suministran de serie, según los modelos, con driver regulable DALI o también con driver y sistema de regulación DMX-RDM - Las versiones LASER+10 están equipadas con dispositivo adicional de protección contra las sobretensiones de red hasta 10 kV (CM y DM) - Consulte a la fábrica para otras temperaturas de color e índice de reproducción cromática - Para la instalación UP LIGHT, consultar fábrica - Design by GIORGIO LODI
Especificaciones técnicas
  • Referencialaser-plus-30-extreme-ci
  • Familia de productoProfessional
  • Grupo de productosProfessional floodlight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)440
  • Ancho (mm)796
  • Profundidad (mm)710
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001744
  • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 68
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Athletic Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Título OmniClass Floodlight Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía