Las bases de los postes decorativos están fabricadas con aleaciones de aluminio fundido sin cobre 356.2. Las bases mantienen un espesor de pared mínimo de 0,250". Los ejes extruidos, lisos o estriados, están fabricados con aluminio 6063 y están soldados circunferencialmente a la base. Las ubicaciones de los pernos de anclaje están fundidas dentro de la base. Los pernos de anclaje son de acero galvanizado en caliente. Los postes tienen un acabado en una capa de polvo de poliéster TGIC de primera calidad para características superiores de resistencia a la intemperie.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Costa Rica |
Cuba |
Estados Unidos |
Groenlandia |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Jamaica |
México |
Nicaragua |
Panamá |
República Dominicana |