Publique sus productos
LIQUID PL M2 WHITE

LIQUID PL M2 WHITE

Luminaria suspendida LED redonda para interiores.
Especificaciones
  • - Cabezal de la lámpara y florón de fundición de aluminio, con recubrimiento de polvo o con lacado en húmedo de alta gama - Tubo pendular de aluminio (versión M1) o de acero (versiones M2+M3), con recubrimiento de polvo o con lacado en húmedo de alta gama - El diseño de formas líquidas ofrece una esculturalidad dinámica y singular, que persiste en el tiempo La luminaria está disponible con ópticas diferentes: - Óptica con conductor de luz de alta transmisión integrado de vidrio semiespejado brillante (PLATIN) - Óptica con conductor de luz de alta transmisión integrado de vidrio negro (BLACK) - Óptica con conductor de luz de alta transmisión integrado de vidrio blanco opal brillante (WHITE) - Emisión de luz directa - LED con tecnología-Sidelight para una distribución luminosa homogénea en toda el área de difusión - Índice general de rendimiento del color Ra > 80 - Tolerancia de color conforme a MacAdam ≤3 SDCM - Posibilidad de atenuar la luz en las variantes DALI mediante TouchDIM® - Disponible sensor con regulación de la luz según la hora del día e indicador de proximidad - Versiones en colores especiales disponible bajo petición
Especificaciones técnicas
  • Referencialiquid-pl-m2-white
  • Familia de productoTechnical indoor
  • Grupo de productosSuspended
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1000
  • Ancho (mm)599
  • Profundidad (mm)599
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001743
  • Nombre ETIMPendant luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Título OmniClass Non Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía