Publique sus productos
MIMIK 10 POST 600

MIMIK 10 POST 600

Luminaria LED para jardines sobre poste.
Especificaciones
  • - Cuerpo y tapa de aluminio fundido a presión pintado - Difusor de vidrio templado serigrafiado - Reflector en aluminio purísimo satinado (Al 99.98) - Junta de silicona - Conexión eléctrica externa mediante conetor estanco de enchufe QUICK, completo de cable - Alimentación estándar integrada - Tornillos de anclaje de acero inoxidable - Poste de aluminio extruido pintado - Base para fijación al suelo incluida - Ideal para instalaciones donde se requieren luminarias contra la contaminación luminosa
Especificaciones técnicas
  • Referenciamimik-10-post-600
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de productosGarden post
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-11
  • Número de edición2
  • Altura (mm)653
  • Ancho (mm)130
  • Profundidad (mm)130
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC000301
  • Nombre ETIMLuminaire bollard
  • Nombre UNSPSCLighting pole or post and hardware
  • Código UNSPSC39111609
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWalkway Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 15
  • Título OmniClass Lighting Posts
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía