Publique sus productos
ORION POST 260

ORION POST 260

Luminaria LED para jardines sobre poste.
Especificaciones
  • - Cuerpo de aluminio fundido bajo presión pintado con pintura en polvo de poliéster ISO 9227 - Difusor vidrio plano extraclaro templado, serigrafiado internamente - Módulo LED con tensión de red 220-240V 50/60Hz protegido para sobretensiones hasta 500 V - Reflector de aluminio - Junta de silicona anti-envejecimiento - Estructura de acero inoxidable pintado (ORION POST 260) - Poste de aluminio extruido pintado (ORION POST 600) - Base para fijación al suelo incluida - Conexión eléctrica externa mediante conetor estanco de enchufe QUICK, completo de cable
Especificaciones técnicas
  • Referenciaorion-post-260
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de productosGarden post
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)260
  • Ancho (mm)60
  • Profundidad (mm)165
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC000301
  • Nombre ETIMLuminaire bollard
  • Nombre UNSPSCLighting pole or post and hardware
  • Código UNSPSC39111609
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWalkway Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 15
  • Título OmniClass Lighting Posts
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía