Publique sus productos
SMART [3] 1200 TRANSPARENT

SMART [3] 1200 TRANSPARENT

Luminaria estanca de altas prestaciones IP66/69 para aplicaciones industriales en áreas productivas, de almacenaje y logísticas.
Especificaciones
  • - Diseñada para reemplazar las antiguas luminarias instaladas de hasta 6.500 lm - Cuerpo en policarbonato autoextinguible de color RAL7035 - Disponible en 3 tamaños: 800 mm, 1200 mm y 1600 mm - Disponible en 3000 K, 4000 K y 5700 K, con CRI ≥80 - Disponible con potencias de 18W a 58W y rango de flujo de 1.700lm a 6.500lm - LED mid-power con wire bonding - Disponible con alimentación integrada On/Off o DALI - La versión con cableado pasante dispone de conectores precableados como accesorios (a pedir por separado) y es posible instalar hasta 25 luminarias en una fila continua - Disponible con dos soluciones ópticas fabricadas en policarbonato autoextinguible estabilizado a los rayos UV con acabado opal o transparente - La luminaria puede instalarse suspendida o montarse en pared y está disponible un accesorio de soporte GW con una inclinación de 30 ° o 45 ° - Disponible con kit de emergencia externo con autonomía de 3h compatible con versiones de cableado pasante (a pedir por separado)
Especificaciones técnicas
  • Referenciasmart-3-1200-transparent
  • Familia de productoIndustrial
  • Grupo de productosWaterproof
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)90
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)110
Información relacionada
  • Material principalPolicarbonato
  • Material secundarioPolicarbonato
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC000109
  • Nombre ETIMBatten luminaire
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Título OmniClass Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía