Publique sus productos
SPIDER+ 10 KIT S/EW

SPIDER+ 10 KIT S/EW

Proyector LED para interior y exterior.
Especificaciones
  • - Cuerpo de aluminio fundido a presión, barnizado, de dimensiones reducidas - Difusor vidrio plano extraclaro templado, serigrafiado internamente - Sujetacable con resistencia a la rotura M16x1.5 para cables Ø 5 - Ø 10 mm - Módulo LED con tensión de red 220-240V 50/60Hz protegido para sobretensiones hasta 500 V - Tornillería externa de acero inoxidable - Abrazadera de acero pintada - Equipado con 1 metro de cable H05RN-F 3G1 mm² - Las versiones SPIDER+ 10 KIT disponen de pica en tecnopolímero y de 3 metros de cable H05RN-F 3G1 mm²
Especificaciones técnicas
  • Referenciaspider-plus-10-kit-sew
  • Familia de productoProfessional
  • Grupo de productosProfessional floodlight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)26
  • Ancho (mm)66
  • Profundidad (mm)130
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001744
  • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391116
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlood Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Título OmniClass Floodlight Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía