Publique sus productos
TYK+ 20 C/M

TYK+ 20 C/M

Proyector LED para interior y exterior.
Especificaciones
  • - Cuerpo de la luminaria constituido por dos compartimentos separados, para maximizar la disipación térmica de los componentes electrónicos y de los LED, realizados en aluminio fundido a presión pintado con polvos de poliéster ISO 9227 - Difusor vidrio plano extraclaro templado, serigrafiado internamente - El difusor está fijado de forma inamovible al cuerpo mediante un sellador de silicona de alta temperatura - Bloque óptico provisto de lentes en tecnopolímero con elevada transmisibilidad de la luz - Grupo óptico específicamente concebido para la iluminación arquitectónica; la combinación de ópticas, desarrolladas internamente, y fuentes luminosas permiten obtener una distribución luminosa precisa y sin aberración cromática. - Juntas de silicona anti-envejecimiento, con elevada capacidad de retorno elástico - Sujetacable con resistencia a la rotura en latón niquelado M20x1.5 para cables de Ø 10 mm a Ø 14 mm - Driver con protección contra las sobretensiones de red hasta 6 kV (DM) - Tornillería externa de acero inoxidable - Soporte para instalación en pared de acero inoxidable - Con goniómetro graduado para regular la orientación realizado en acero inoxidable - El accesorio snoot es compatible con versiones equipadas con lente concentrada C/I - Disponibles versiones con driver ON-OFF y regulables DALI - Para versiones ELL 65x35 / 9x70 / 70x9 contacte con la empresa - Las versiones RGBW se alimentan con 48V DC con driver SELV, disponibles como accesorios. La gestión del color es con interfaz DMX. - Generador de señal DMX para las versiones RGBW que se debe pedir por separado - Las versiones TYK+ 20 EM3h RM son de clase II, sin cable de salida y deben ser alimentadas únicamente con los grupos de alimentación disponibles como accesorios. Consultar fábrica
Especificaciones técnicas
  • Referenciatyk-plus-20-cm
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosArchitectural floodlight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)114
  • Ancho (mm)234
  • Profundidad (mm)275
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001744
  • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391116
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlood Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Título OmniClass Floodlight Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía