ISOLATEK Tipo M-II es un material resistente al fuego aplicado por aspersión (SFRM) de un solo paquete, controlado en fábrica, recomendado para su uso en instalaciones petroquímicas, refinerías, plantas nucleares/de energía y túneles. ISOLATEK Tipo M-II puede tener una textura de rociado o un acabado suave con llana y solo requiere la adición de agua como activador. Probado y desarrollado para la protección contra incendios de componentes de acero estructural externo, como tanques, patas de apoyo y monturas, racks de tuberías, faldones de recipientes, patas esféricas o situaciones interiores donde se necesitan niveles más altos de resistencia a la abrasión. ISOLATEK Tipo TG está específicamente desarrollado solo para aplicación con llana en áreas donde la pulverización no es práctica o no está permitida.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Italia |