Publique sus productos
F1FR Series

F1FR Series

4.4 de 5 estrellas4.4(14 reseñas)
Traducido por Google,
Los rociadores de las series F1FR56, F1FR56LL, F1FR42, F1FR42LL, F1FRXLH y F1FR28 de Reliable son rociadores de respuesta rápida que combinan la durabilidad de un rociador estándar con el atractivo perfil bajo de un rociador decorativo. Los rociadores automáticos empotrados de las series F1FR56, F1FR56LL, F1FR42, F1FR42LL, F1FRXLH y F1FR28 utilizan un bulbo de vidrio frágil de 3,0 mm. Estos rociadores han demostrado tiempos de respuesta en pruebas de laboratorio que son de cinco a diez veces más rápidos que los rociadores de respuesta estándar. Esta respuesta rápida permite que el modelo F1FR56, F1FR56LL,
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaF1FR
  • Familia de productoCommercial quick response
  • Grupo de productosF1FR Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-05-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Terminal de extinción de incendios
  • Nombre UNSPSCFire sprinkler heads
  • Código UNSPSC46191610
  • CSI MasterFormat 2014 Code21 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDry-Pipe Sprinkler Systems

Disponibilidad en regiones

Asia Oceanía Norteamérica Europa África