PAC-CLAD ha fabricado los paneles de sujetadores expuestos "M" en el pasado y ahora ha aumentado esta oferta de paneles aún más con un panel M-36, lo que brinda una flexibilidad inigualable para su uso en aplicaciones de paneles lineales, interiores y de pared. Los paneles de sujetadores expuestos PAC ofrecen una solución de panel de metal rentable pero arquitectónicamente atractiva.
Disponible en una cobertura de 41″ de ancho y una cobertura de 36″ de ancho, ambos perfiles están disponibles en una gama completa de calibres y materiales. El M-41 y el M-36 solo deben especificarse para uso en aplicaciones horizontales, como paredes y pantallas, o aplicaciones de techado no estructurales.
Los paneles M se pueden producir perforados para una variedad de proyectos exteriores, como pantallas de equipos. Los paneles corrugados perforados también son muy adecuados para aplicaciones acústicas en interiores. PAC recomienda perforar el aluminio en estos paneles, pero los paneles de acero pueden usarse SOLAMENTE en una aplicación interior. Comuníquese con un representante de Petersen Aluminium para conocer las capacidades de diseño de este producto.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |