Los paneles metálicos para techos con junta alzada PAC-150 combinan el rendimiento de los paneles metálicos semiestructurales con la estética de los paneles arquitectónicos para techos. La bobina para techos PAC-150 para operaciones de formación de campo está nivelada para proporcionar una planitud superior del panel. La longitud máxima del panel está limitada cuando se forma en la fábrica o en el taller, pero es prácticamente ilimitada cuando se forma en el campo; la longitud mínima del panel es de aproximadamente 4'.
Los paneles para techos PAC-150 cuentan con una altura de pata de 1,5” que requiere un sellado mecánico en campo a 90° o 180°, según los requisitos de elevación del proyecto. Los paneles tienen un clip de sujeción oculto diseñado para permitir la máxima flexibilidad de diseño. Para obtener más detalles, comuníquese con un representante de Petersen.
Este panel combina un atractivo perfil de nervadura delgada con un rendimiento estructural superior. Los paneles PAC-150 están diseñados para su aplicación sobre una amplia variedad de sustratos en pendientes de hasta 1/2:12 de paso. Los paneles para techos PAC-150 están disponibles en una amplia variedad de anchos, desde 12” hasta 20”. Los materiales disponibles incluyen acero calibre 22 y 24 más aluminio .032 y .040.
Disponibilidad regional
PAC-150 se produce solo en las instalaciones de Georgia, Maryland y Arizona; se pueden aplicar cargos de flete adicionales.
Aplicaciones curvas
Los paneles PAC-150 se pueden curvar a un radio mínimo de 10'. El curvado se puede realizar en el campo o en la fábrica según el radio y la longitud del panel. Para obtener detalles sobre las capacidades de curvado, comuníquese con las fábricas de Acworth, Georgia, o Annapolis Junction, Maryland.
Cerradora
Los paneles PAC-150 requieren el uso de cerradoras mecánicas. Cuando se unen paneles en pendientes mayores de 6:12, se debe tener cuidado para evitar que la selladora se deslice y resulten rayones en el acabado que pueden anular la garantía. Las cerradoras están disponibles junto con las pinzas manuales y otras herramientas a través de DI Roof Seamers, que es el único proveedor de este equipo aprobado por Petersen Aluminium.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |