PAC-CLAD ofrece una versatilidad de diseño superior para aplicaciones de sofito al proporcionar los paneles de sofito PAC-750/850. Ambos perfiles preformados son soluciones efectivas en proyectos de cielo raso y se pueden ventilar para aumentar la capacidad de flujo de aire.
Paneles de sofito PAC-850
Los paneles de sofito PAC-850 de aluminio de Petersen utilizan un innovador enclavamiento de gancho y agarre. Estos paneles están laminados en aluminio .032. Los paneles tienen 12″ de ancho con una ranura en “V” cada 6″ de centro a centro y se suministran en longitudes continuas de hasta 25 pies. La longitud mínima del panel es de 20″. El acero no está disponible en este perfil.
Ventilación de sofito
Los paneles de sofito PAC-750 y PAC-850 se pueden perforar para permitir el flujo de aire y la ventilación debajo del alero. Tanto el PAC-750 como el PAC-850 están disponibles totalmente ventilados, semiventilados o sólidos. Ver ilustraciones como ejemplo.
Sofito “J” Canal
Petersen Aluminium puede proporcionar el canal “J” del sofito como moldura para que coincida con cualquiera de nuestros paneles de sofito. El canal “J” está disponible en longitudes de hasta 12 pies en colores a juego.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |