Publique sus productos
Box Rib 4 Precision Series metal wall panel

Box Rib 4 Precision Series metal wall panel

Traducido por Google,

La serie Precision de paneles de pared arquitectónicos incluye doce perfiles que brindan a los arquitectos y diseñadores flexibilidad creativa al combinar efectos visuales audaces con una instalación fácil y rentable. Múltiples perfiles están disponibles con una variedad de patrones de costillas en dos profundidades. Cada perfil se ofrece en una opción sin clip (brida de sujeción), o un panel sujeto con clip para adaptarse a la expansión y contracción térmica. Todos los paneles de la serie Precision se pueden conectar entre sí si se desea.

Estos paneles de pared acanalados crean líneas y sombras atractivas para el exterior de cualquier edificio, residencial o no residencial. Los doce paneles de la serie Precision se pueden mezclar entre sí para crear patrones personalizados. La línea de la serie Precision incluye el perfil HWP original (7/8 pulg. de profundidad), siete perfiles Highline (1 3/8 pulg. de profundidad) y cuatro opciones de Box Rib (1 3/8 pulg. de profundidad).

Consulte al representante de Petersen para conocer la longitud máxima; la longitud mínima del panel es de 4 pies. Además, estos paneles de pared se pueden especificar como perforados en aluminio solo para uso en aplicaciones de pantallas de equipos o sobre gráficos. Los paneles Box Rib de Petersen son ideales para prácticamente cualquier estructura que requiera revestimiento de paredes exteriores, como escuelas, hospitales, bancos, instalaciones deportivas, oficinas y edificios industriales, y la mayoría de las otras aplicaciones no residenciales, pero también edificios residenciales.

HWP
El perfil HWP de la serie Precision original tiene una profundidad de 7/8" y está disponible en 12". o 16 pulgadas. anchos (nominales).

LINEA ALTA
Los siete perfiles de la serie Precision Highline son de 1-3/8 pulg. de profundidad y se pueden entremezclar para agregar intensidad visual al exterior de un edificio. Las opciones incluyen 12 pulgadas. o 16 pulgadas. anchos (nominales).

COSTILLA DE CAJA
Los cuatro paneles de nervadura de caja de la serie Precision tienen 1-3/8 pulg. de profundidad con un diámetro nominal de 12 pulg. ancho y cuentan con ángulos de nervadura de 87 grados y una variedad de patrones de espaciado de nervadura.

Especificaciones
  • Features

    • No-clip panel, or clip installation for expansion/contraction
    • Multiple rib patterns provide a variety of looks and design options
    • Panel depths of 7/8” or 1-3/8”
    • Cost-effective installation
    • Horizontal or vertical installation
    • Panel lengths: 30' maximum for steel
    • Panel lengths: 22’ maximum for aluminum on the thru-fastened leg, longer lengths available on clip panels
Especificaciones técnicas
  • Referenciapanel-pac-clad-precision-series-wall-panel-box-rib-4
  • Familia de productoWall Panels
  • Grupo de productosWall panels concealed fastener
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-06-16
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)12
  • Profundidad (pulgadas)1.38
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCRoofing materials
  • Código UNSPSC301515
  • Código Uniclass 2015Ss_25_20
  • Descripción Uniclass 2015Wall cladding systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSheet Metal Wall Cladding
  • Número OmniClass23-13 37 13
  • Título OmniClass Exterior Wall Cladding