Características
Con los paneles de pared de la serie Precision como parte de nuestra extensa línea de paneles de pared arquitectónicos, Petersen ofrece una flexibilidad de diseño inigualable al combinar efectos visuales audaces con una instalación fácil y rentable. Los perfiles están disponibles en diferentes patrones de costillas.
Los anchos están disponibles en dos opciones. Los patrones de las nervaduras brindan una apariencia espectacular para el exterior de cualquier edificio y, con una paleta completa de acabados PAC-CLAD para elegir, pueden complementar todos los elementos arquitectónicos en la envolvente de un edificio.
Los paneles de pared de la serie Precision también se pueden instalar verticalmente en algunas aplicaciones y se pueden producir hasta una longitud máxima de 25'. Además, los paneles de la serie Precision se pueden especificar como perforados para su uso en aplicaciones de pantallas de equipos.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |