Publique sus productos
Highline M1 Precision Series Metal Wall Panel

Highline M1 Precision Series Metal Wall Panel

Traducido por Google,
Características
  • Instalación directa de grapas o sujetadores ocultos
  • Múltiples patrones de costillas brindan una variedad de estilos y opciones de diseño
  • Instalación rentable
  • Instalación horizontal o vertical
  • Largos de panel: Aluminio hasta 22' y Acero hasta 30''
  • 1-3/8” de profundidad disponible: B1, B2, C1, C2, M1, S1, S2
Con los paneles de pared de la serie Precision como parte de nuestra extensa línea de paneles de pared arquitectónicos, Petersen ofrece una flexibilidad de diseño inigualable al combinar efectos visuales audaces con una instalación fácil y rentable. Los perfiles están disponibles en diferentes patrones de costillas.

Los anchos están disponibles en dos opciones. Los patrones de las nervaduras brindan una apariencia espectacular para el exterior de cualquier edificio y, con una paleta completa de acabados PAC-CLAD para elegir, pueden complementar todos los elementos arquitectónicos en la envolvente de un edificio.

Los paneles de pared de la serie Precision también se pueden instalar verticalmente en algunas aplicaciones y se pueden producir hasta una longitud máxima de 25'. Además, los paneles de la serie Precision se pueden especificar como perforados para su uso en aplicaciones de pantallas de equipos.

Especificaciones técnicas
  • Referenciapetersen-highline-m1-precision
  • Familia de productoWall Panels
  • Grupo de productosWall panels concealed fastener
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-04-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCSiding and exterior wall materials
  • Código UNSPSC301518
  • Código Uniclass 2015Ss_25_20
  • Descripción Uniclass 2015Wall cladding systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSheet Metal Wall Cladding
  • Número OmniClass23-13 37 13
  • Título OmniClass Exterior Wall Cladding