Recortar
Todos los tapajuntas y molduras deben ser fabricados por el fabricante o un fabricante calificado. El tapajuntas debe ser de aluminio PAC-CLAD (calibre 0,032 - 0,063 según se especifica) o acero PAC-CLAD (calibre 24 o calibre 22 según se especifica). Se puede proporcionar una garantía de acabado no prorrateada de 30 años que cubre el rendimiento del acabado. Se recomienda el enmascarado de vinilo en todas las aplicaciones de fabricación donde se espera una manipulación adicional. NOTA: La película pelable debe quitarse inmediatamente después de la instalación.
Instalación
Los paneles Tite-Loc están destinados para uso en techos arquitectónicos y estructurales. Los sustratos pueden incluir madera contrachapada de 5/8” (mín.), aislamiento de tabla de clavos o similar con una base de protección contra hielo y agua o fieltro para techos de 30# (mín.) aplicado horizontalmente desde el alero hasta la cumbrera. Otros sustratos pueden incluir cubiertas de metal, correas o aislamiento rígido junto con placas de soporte. Se requiere un paso mínimo de 1/2:12. Comuníquese con Petersen Aluminium para obtener más ayuda con los detalles del proyecto.
Para aplicaciones costeras, se deben usar paneles de aluminio junto con clips de acero inoxidable para la garantía del acabado. Consulte a un arquitecto/ingeniero local para conocer el cumplimiento de los códigos y condiciones locales.
Paneles Tite-Loc
Los plafones Tite-Loc se forman en la fábrica a la medida y se unen en campo a una traba de 90˚. Los paneles han sido diseñados para su aplicación sobre una amplia variedad de sustratos en techos con pendientes de hasta 1/2:12 de pendiente. Disponibles en anchos de 12”, 16” y 18”, los plafones Tite-Loc se pueden producir en acero calibre 22 y 24 o en aluminio .032 y .040.
Costura Tite-Loc
La cerradora Tite-Loc es bidireccional, lo que ofrece ahorros en mano de obra con la capacidad de subir y bajar pendientes. Sin embargo, la cerradora solo se debe usar cuesta arriba en techos con una pendiente de 6:12 o menos.
Paneles de techo curvos Tite-Loc
Los plafones Tite-Loc se pueden curvar a un radio mínimo de 20'. El curvado Tite-Loc se puede realizar en el campo o en la fábrica según el radio y la longitud del panel.
Para obtener más detalles sobre nuestras capacidades de curvado, comuníquese con su fábrica local de Petersen Aluminium.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |