Publique sus productos
Electrostatically dissipative, melamine faced chipboard (MFC) 25 mm: DecoBoard P2 ESA

Electrostatically dissipative, melamine faced chipboard (MFC) 25 mm: DecoBoard P2 ESA

Electrostatically dissipative particleboard with decorative melamine resin facing on both faces.
Especificaciones
  • Areas of application: The products from our ESA system are indispensable wherever electrostatic charges are to be prevented. The conductive constituents ensure a reliable and simple earthing possibility for furniture, partition elements and panels at places of work in the microelectronics industry, in laboratories or central control rooms. Product features: easy care; electrostatically dissipative FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: D-s2,d0 conforming to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Product standard: EN 14322 Formats: 2800 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDecoBoard-P2-ESA-25-mm
  • Familia de productoMelamine faced boards
  • Grupo de productosDecoBoard
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2026-07-24
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)25
Información relacionada
  • Material principalAglomerado
  • Material secundarioPapel laminado
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales laminados
  • Clasificación IFC Material
  • Código ETIMEC003058
  • Nombre ETIMFibre- / chipboard
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_97
  • Descripción Uniclass 2015Wood-based boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFaced Panels
  • Número OmniClass23-15 15 19
  • Título OmniClass Wall Coverings

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Oceanía