Publique sus productos
PLACOPLAST M30 Plaster Lining
Archivados

PLACOPLAST M30 Plaster Lining

Placo solutions made of plaster (monolayer). It is indicated for indoor's walls and ceilings and can be applied to bricks, ceramic and concrete blocks, beams and colums.
Especificaciones
  • The Placo Plaster Lining system are designed to suit hand application. It is indicated for indoor environment.
Especificaciones técnicas
  • Referenciarev_placoplast_m30
  • Familia de productoLining
  • Grupo de productosPLACOPLAST
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-03-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalEscayola
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enBrasil
  • Fabricado enBrasil
  • Peso Neto (kg)7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Construcción - Otros
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Nombre UNSPSCGypsum plaster
  • Código UNSPSC30111701
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_43
  • Descripción Uniclass 2015Interior linings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGypsum Plastering
  • Número OmniClass23-15 13 17
  • Título OmniClass Multi Function Interior Linings