Publique sus productos
4.2.3 TECHOS - Suspendido estructura simple T-45 MAGNA
4.2.3 TECHOS - Suspendido estructura simple T-45 MAGNA
    Pladur

    4.2.3 TECHOS - Suspendido estructura simple T-45 MAGNA

    4.7 de 5 estrellas4.7(17 reseñas)
    Techo suspendido formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de perfiles Pladur® T-45 debidamente suspendidos del forjado por medio de horquillas Pladur® T-45 + varilla roscada Ø 6 mm, y apoyados en perfiles Pladur® fijados mecánicamente en todo el perímetro cada 400 mm. A esta estructura se atornillan dos placas Pladur® MAGNA o MAGNA H1. Parte proporcional de materiales Pladur®: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas, etc. Totalmente terminado con Nivel de Calidad 2 (Q2), Nivel 3 (Q3), Nivel 4 (Q4), según superficie de acabado (a definir en proyecto). Montaje según recomendaciones Pladur® y DITplus 646/20. Se deberá tener en cuenta las notas y consideraciones técnicas de la página 170 del Manual Técnico Pladur® y consideraciones específicas del CTE, según el uso del sistema empleado.
    Especificaciones
    • Techos suspendidos continuos para estancias de interiores con prestaciones de resistencia al fuego y aislamiento acústico.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciapladur_4_tec_4_23b
    • Familia de producto4. Techos PLADUR®
    • Grupo de productos4.2. Suspendidos estructura simple
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalYeso
    • Material secundarioEscayola
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
    • Clasificación IFC Techo
    • Nombre UNSPSCGypsum board
    • Código UNSPSC30161509
    • Código Uniclass 2015Ss_30_25
    • Descripción Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeilings
    • Número OmniClass23-15 13 21
    • Título OmniClass Ceiling Panels
    • CSI UniFormat II CódigoC3030
    • CSI UniFormat II TítuloCeiling Finishes