Publique sus productos
CUP armchair
CUP armchair
CUP armchair
CUP armchair
CUP armchair
    PLANK

    CUP armchair

    5.0 de 5 estrellas5.0(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    El sillón CUP está fabricado en plástico y está disponible en blanco o negro. El tapizado del sillón está disponible en diferentes tejidos y colores y se puede combinar perfectamente con la carcasa. El marco de metal está cromado o con recubrimiento de polvo negro.

    Especificaciones
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2018
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1950-12

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCUP-armchair
    • Familia de productoCUP
    • Grupo de productosArmchair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)830
    • Ancho (mm)640
    • Profundidad (mm)630
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)7.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC012213
    • Nombre ETIMOffice chair
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products