Publique sus productos
CUP lounge chair
CUP lounge chair
CUP lounge chair
CUP lounge chair
CUP lounge chair
CUP lounge chair
    PLANK

    CUP lounge chair

    4.8 de 5 estrellas4.8(23 reseñas)
    Traducido por Google,

    El CUP Lounge Chair es un sillón cómodo y elegante. La carcasa del asiento está hecha de plástico y está disponible en blanco o negro. El tapizado de la silla se puede elegir entre diferentes tejidos y colores que combinan perfectamente con la carcasa del asiento. La estructura de metal está disponible cromada o con recubrimiento de polvo negro.

    Especificaciones
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2018
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1960-12

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCUP-lounge-chair
    • Familia de productoCUP
    • Grupo de productosChair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)710
    • Ancho (mm)640
    • Profundidad (mm)680
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)7.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText