Publique sus productos
MISTER X table square - 73cm high - cast iron with 4-spoke cross base
MISTER X table square - 73cm high - cast iron with 4-spoke cross base
MISTER X table square - 73cm high - cast iron with 4-spoke cross base
MISTER X table square - 73cm high - cast iron with 4-spoke cross base
MISTER X table square - 73cm high - cast iron with 4-spoke cross base
    PLANK

    MISTER X table square - 73cm high - cast iron with 4-spoke cross base

    4.7 de 5 estrellas4.7(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    La mesa MISTER-X es una mesa versátil con base en cruz de hierro fundido con recubrimiento de polvo en los colores blanco o negro. La mesa está equipada con deslizadores ajustables y es adecuada tanto para uso en interiores como en exteriores.

    Especificaciones
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2012
      DESIGNER: Cisotti + Laube
      ARTICLE NUMBER: 9510-01

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (70x70cm / 80x80cm, 10mm) in black and white
      - MDF (70x70cm / 80x80cm, 25mm) in black and white
      - HPL FENIX (70x70cm / 80x80cm, 10mm, indoor use only) in Nero Ingo

      Special colours are available on request.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMisterX-table-Square-h-73
    • Familia de productoMisterX
    • Grupo de productosTable
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-02-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)730
    • Ancho (mm)680
    • Profundidad (mm)490
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Material secundarioLaminado
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Productos similares