Publique sus productos
CUP lounge tables
CUP lounge tables
CUP lounge tables
CUP lounge tables
CUP lounge tables
CUP lounge tables
CUP lounge tables
    PLANK

    CUP lounge tables

    Traducido por Google,

    Las mesas de salón CUP son mesas auxiliares que están disponibles con una estructura de metal en acabado cromado o con recubrimiento de polvo negro. Esto le permite adaptar la mesa a sus preferencias individuales y estilos de decoración.

    Especificaciones
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2019
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 9100-51

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (60x50cm / 48x40cm, 10mm) in black and white
      - HPL FENIX (60x50cm / 48x40cm, 10mm indoor only) in Nero Ingo and bianco kos
      - HPL MARMOR (60x50cm / 48x40cm, 10mm) in Nero marquinia and bianco carrara

      Special colours are available on request.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCUP-lounge-tables
    • Familia de productoCUP
    • Grupo de productosTable
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products