Publique sus productos
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
    PLANK

    LAND lounge chair

    Traducido por Google,

    El Land Lounge Chair es un sillón de plástico fabricado mediante rotomoldeo. Está disponible en los colores negro, blanco, gris basalto, gris señal, rojo tráfico y verde amarillo. La silla es adecuada tanto para uso interior como exterior.

    Especificaciones
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2019
      DESIGNER: Naoto Fukasawa
      ARTIKEL NUMMER: 1100-00

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLand-Lounge-Chair
    • Familia de productoLAND
    • Grupo de productosLounge chairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-02-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)1110
    • Profundidad (mm)820
    Información relacionada
    • Material principalPolietileno
    • Material secundarioPolietileno
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)15
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products