Publique sus productos
LAND ottoman
LAND ottoman
LAND ottoman
LAND ottoman
LAND ottoman
LAND ottoman
LAND ottoman
    PLANK

    LAND ottoman

    4.8 de 5 estrellas4.8(12 reseñas)
    Traducido por Google,

    El otomano LAND es un taburete de plástico disponible en los colores negro, blanco, gris basalto, gris señal, rojo tráfico y verde amarillo. Es apta para uso interior y exterior y sirve como mesa auxiliar para el sillón LAND.

    Especificaciones
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2019
      DESIGNER: Naoto Fukasawa
      ARTICLE NUMBER: 1050-00

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLAND-ottoman
    • Familia de productoLAND
    • Grupo de productosChairs, Stools & Benches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)380
    • Ancho (mm)740
    • Profundidad (mm)440
    Información relacionada
    • Material principalPolietileno
    • Material secundarioPolietileno
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products