Publique sus productos
MIURA stool - stackable
MIURA stool - stackable
MIURA stool - stackable
MIURA stool - stackable
MIURA stool - stackable
MIURA stool - stackable
MIURA stool - stackable
MIURA stool - stackable
MIURA stool - stackable
    PLANK

    MIURA stool - stackable

    4.1 de 5 estrellas4.1(12 reseñas)
    Traducido por Google,

    El taburete de bar Miura es un taburete de bar apilable fabricado en polipropileno, disponible en los colores negro, blanco, naranja puro, rojo tráfico, rojo vino, azul claro y verde amarillo. Es adecuado tanto para uso interior como exterior.

    Premios de diseño:
    - Premio al Mejor Producto 100% Design Blueprint 2005
    - Interior Innovation Award imm Cologne 2006 - Best of the Best in Category Best Item
    - Red Dot: Ganador del Premio de Diseño de Producto 2006
    - IF Product Design Award 2006 - Selección de oro
    - Premio de Diseño de la República Federal de Alemania 2007, Premio de Plata

    Representado en las siguientes colecciones de museos:
    - Die Neue Sammlung, Museo del Diseño - Pinakothek der Moderne, Munich, Alemania
    - Museo für Gestaltung, Zürich, Suiza
    - MoMA – Museo de Arte Moderno, Nueva York, EE. UU.
    - Instituto de Arte de Chicago, EE. UU.
    - Museo Trienal de Diseño, Milán, Italia

    Publicaciones:
    Taburete MIURA, fotografiado por Florian Böhm, NYC 2006, ISBN 978-88-902728-0-6

    Especificaciones
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2005
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 8200-00

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMIURA-Stool
    • Familia de productoMiura
    • Grupo de productosStool
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-02-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)810
    • Ancho (mm)470
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products