Publique sus productos
MIURA table round in metal - 73cm high - foldable
MIURA table round in metal - 73cm high - foldable
MIURA table round in metal - 73cm high - foldable
MIURA table round in metal - 73cm high - foldable
MIURA table round in metal - 73cm high - foldable
MIURA table round in metal - 73cm high - foldable
MIURA table round in metal - 73cm high - foldable
    PLANK

    MIURA table round in metal - 73cm high - foldable

    Traducido por Google,

    La mesa MIURA es una mesa polivalente que se puede utilizar tanto en interior como en exterior. La estructura está hecha de aluminio con recubrimiento de polvo en color negro, blanco o rojo tráfico, en combinación con un tablero de mesa plegable.

    Especificaciones
    • The table top is available as metal (Ø 60cm) in the colours black, white and traffic red. Special colours are available on request.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMiura-Table-Round-metal-h73
    • Familia de productoMiura
    • Grupo de productosTable
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)730
    • Ancho (mm)630
    • Profundidad (mm)665
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)11.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products