Publique sus productos
MIURA table square - 73cm high - foldable
MIURA table square - 73cm high - foldable
MIURA table square - 73cm high - foldable
MIURA table square - 73cm high - foldable
MIURA table square - 73cm high - foldable
    PLANK

    MIURA table square - 73cm high - foldable

    Traducido por Google,

    La mesa MIURA es una mesa polivalente que se puede utilizar tanto en interior como en exterior. La estructura está hecha de aluminio con recubrimiento de polvo en color negro o blanco, en combinación con un tablero de mesa plegable.

    Especificaciones
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2006
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 9580-01

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (70x70cm, 10mm) in black and white
      - HPL FENIX (70x70cm, 10mm) in Nero Ingo
      - MDF (70x70cm, 25mm) in black and white.

      Special colours are available on request.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMiura-Table-Square-h73
    • Familia de productoMiura
    • Grupo de productosTable
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)745
    • Ancho (mm)700
    • Profundidad (mm)715
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioLaminado
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Productos similares

    4.5 de 5 estrellas 4.5 (57)
    4.7 de 5 estrellas 4.7 (49)
    4.9 de 5 estrellas 4.9 (28)
    4.7 de 5 estrellas 4.7 (20)