Publique sus productos
MONZA armchair
MONZA armchair
MONZA armchair
MONZA armchair
MONZA armchair
MONZA armchair
    PLANK

    MONZA armchair

    4.7 de 5 estrellas4.7(20 reseñas)
    Traducido por Google,

    El Sillón MONZA, diseñado por Konstantin Grcic, es un sillón apilable. La estructura está disponible en fresno, roble o nogal, en lacado natural o teñido y lacado en blanco o negro. El respaldo está fabricado en polipropileno y está disponible en los colores negro, blanco, rojo tráfico, rojo vino, azul claro, verde amarillo, caffelatte, caramelo y marrón tierra. Existe la opción de añadir un cojín tapizado opcional en tela o piel. La silla se puede equipar con un enlace de fila.

    Especificaciones
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2009
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1209-40

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMonza-armchair
    • Familia de productoMonza
    • Grupo de productosArmchair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-02-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)770
    • Ancho (mm)540
    • Profundidad (mm)490
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioPolipropileno
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)5.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products