Publique sus productos
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
    PLANK

    MONZA outdoor

    5.0 de 5 estrellas5.0(17 reseñas)
    Traducido por Google,

    El sillón MONZA Outdoor es una silla robusta y elegante para uso en exteriores. El marco está hecho de madera maciza de iroko con una capa de aceite para una mayor resistencia a la intemperie. El respaldo está hecho de polipropileno resistente y está disponible en negro, blanco, caffelatte, caramelo y marrón tierra, rojo tráfico, verde amarillo, azul claro y rojo vino.

    opcionalmente un cojín tapizado en varios tejidos para mayor comodidad. Con su diseño elegante y construcción robusta, MONZA Outdoor es una opción perfecta para terrazas, jardines y otras áreas al aire libre.

    Especificaciones
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2017
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1209-40

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMONZA-armchair-outdoor
    • Familia de productoMonza
    • Grupo de productosArmchair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)770
    • Ancho (mm)540
    • Profundidad (mm)490
    Información relacionada
    • Material principalMadera de Iroko
    • Material secundarioPolipropileno
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)5.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products